No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-X6T

Actuador Bettis CBA300 de válvula neumática de yugo escocés Bettis CBA300

Descripción del producto

Un actuador neumático que combina las ventajas del actuador de la serie G y es compacto, ligero, eficiente y muy económico.

Características

  • Puede integrarse en sistemas con protocolos de comunicación comunes existentes y DCMLink
  • Económica anulación manual con el tornillo de empuje, disponible para asegurar un control confiable de la válvula en caso de pérdida de potencia.
  • Montaje inferior ISO/DIN para un acoplamiento cerrado o directo a la parte superior de la válvula
  • La normalización NAMUR permite el acoplamiento directo o cerrado de los componentes auxiliares
  • Con el respaldo de una garantía de cinco años para mano de obra y material
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de producto
Actuador neumático
Accionamiento
Doble acción, retorno por resorte
Certificaciones
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 y IP67M

Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
Válvulas de bola, de mariposa y de obturador no lubricadas, y otros mecanismos de cuarto de vuelta
Temperatura de funcionamiento
Normal -30 °C a +95 °C (-20 °F a +200 °F). Alta -18 °C a +177 °C (0 °F a +350 °F)
Torque/empuje
Torque mínimo de doble efecto de 835 a 2.492 N-m (7.388 a 22.055 lb-pulg.), torques de fin de retorno de resorte de 286 a 1.182 N-m (2.532 a 10.457 lb-pulg.)
Presión de funcionamiento
3 a 10 bar (40 a 150 psig)

Documentos y dibujos