No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-2000Xc Ultrasonic Welder

Branson 2000Xc Ultrasonic Welder

Descripción del producto

Diseñada para un máximo control del proceso, la 2000Xc se fija en el proceso de soldadura con configuraciones de soldadura completamente electrónicas, protección de contraseña jerárquica, y capacidades de conectividad de Ethernet. Sus controles de proceso seguros y los datos de soldadura detallados están diseñados para satisfacer las necesidades de cumplimiento, trazabilidad y seguridad globales de los mercados actuales médicos, automotrices y de electrónica para empresas y consumidores. El sistema está diseñado para asegurar el cumplimiento de reglamentos de fabricación que incluyen ISO 13485 y FDA 21 CFR parte 11 médica.

Accionamiento
Neumático
Nivel de control
aec
Tamaño del cilindro
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Frecuencia
20, 30, 40 kHz
Potencia de salida
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Característica especial
Configuraciones completamente electrónicas protegidas con contraseña.
Interfaz del usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, energía, distancia, pico de potencia, detección de tierra

Características

  • Configuraciones de soldaduras completamente electrónicas, protección de contraseña jerárquica y conectividad a Ethernet para control remoto y recuperación de datos.
  • Los controles de proceso cumplen con ISO 13485 y FDA 21 CFR parte 11.
  • Código de barras USB para registrar una identificación única del dispositivo o recuperar valores preestablecidos.
  • Almacenamiento local de las últimas 100.000 soldaduras.
  • Función transversal rápida para disminuir los tiempo de ciclo.
  • Soldadura por tiempo, energía, pico de potencia, detección de tierra, distancia de colapso o distancia absoluta
  • Escalonamiento de presión de soldado.
  • Control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada.

Documentos y dibujos