No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-GMX-HP

Soldadora de metales por ultrasonido GMX-HP de Branson

Descripción del producto

GMX-HP es un nuevo miembro del catálogo de productos de soldadura de metales por ultrasonido de Branson GMX. El exclusivo e innovador diseño mecánico y la fabricación de precisión otorgan a GMX-HP una capacidad de soldadura superior y una excelente calidad de soldadura para baterías de alta energía, grandes terminaciones de cables transversales y barras de distribución.

Dimensiones generales (solo el actuador)
613,6 x 510,25 x 978 (mm) (largo x ancho x alto)
Peso bruto
270kg
Voltaje de funcionamiento
400-480 V (máx. 8KW)
Requisitos de suministro de aire
mínimo 0,6 MPa, 87 Psi
Carrera máxima
100 mm
Carrera válida
20 ~ 95 mm

Características

  • El diseño modular de la estructura de la máquina soldadora con tres tipos de instalación proporciona más conveniencia y viabilidad para la combinación automatizada.
  • El diseño de compatibilidad de los sonotrodos proporciona una mayor amplitud y facilidad para aplicaciones en diferentes industrias.
  • La fuente de alimentación para la soldadura ultrasónica de alta potencia proporciona varios modos de soldadura e interfaces de datos para permitir una monitorización y registro de datos eficaces de la calidad de la soldadura.
  • El dispositivo seguro de liberación rápida para el sonotrodo permite reducir el tiempo de reemplazo del sonotrodo y una mejora significativa en la eficiencia de la sustitución.

Documentos y dibujos