No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-M824L Vibration Welder

Branson M824L

Descripción del producto

Resistencia y confiabilidad en una soldadora por vibración para piezas grandes

Clasificación de potencia del cabezal
30 kW
Velocidad máx. de la mesa de elevación
250 mm/s
Peso
Aprox. 7 800 kg
Accionamiento
Hidráulico
Certificaciones
Diseñada según las normas de CE
Protocolo de comunicación
Profibus
Sistema de enfriamiento
Enfriada por aire
Interfaz de datos
USB incluido, módem opcional

Características

  • Potente: estas soldadoras implementan algoritmos patentados de control de trayectoria de lazo cerrado para impulsar los cabezales de serie M. Esta tecnología de movimiento programable (PMT) patentada es fundamental para maximizar el desempeño de los dispositivos lineales potentes de embalaje (PPL).
  • Confiable: la serie M utiliza equipo y cabezales de vibración de Branson revisados y sometidos a prueba en el campo. Muchas máquinas de la serie M todavía funcionan en el campo después de 8 o 10 años.

Documentos y dibujos