No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-MCX Mold Cleaner W5

Limpiador de moldes MCX W5 de Branson

Descripción del producto

Los limpiadores ultrasónicos de moldes de la serie MCX de Branson cuentan con transductores sumergibles de montaje lateral y potentes calentadores de inmersión que ofrecen un proceso de limpieza más efectivo, rápido y eficiente para moldes de inyección.

Dimensiones de trabajo
56 "L x 69" D x 19 "W
Tamaño máximo de molde/pieza
52 "L x 48" D x 17 "W
Frecuencia de ultrasonido
25 KHz, 40 KHz
Potencia ultrasónica nominal
Transductores de un solo lado: 9000 vatios
Transductores de dos lados: 18 000 vatios
Conexión eléctrica
208/240/480 V, 3 Ph

Características

  • Sistema de limpieza por ultrasonido completamente configurado con transductores ultrasónicos de inmersión adecuados y ubicados en una o dos paredes verticales del tanque de limpieza, junto con potentes calentadores de inmersión para ayudar a eliminar la suciedad y la mugre más resistentes e inaccesibles de la superficie de molde.
  • La elección de las frecuencias ultrasónicas de 25 KHz y 40 KHz proporciona a los usuarios la flexibilidad necesaria para eliminar de forma agresiva los contaminantes más resistentes, al llegar a los detalles más difíciles dentro del molde y evitar cualquier daño a las características críticas del diseño del molde.
  • El HMI con pantalla táctil avanzada y fácil de usar en generadores de ultrasonidos GCX de Branson facilita el acceso a la configuración y datos del sistema
  • El control digital de la frecuencia de barrido y la potencia ultrasónica ofrecen consistencia y control más precisos del proceso de limpieza.
  • El sistema de racks del generador ultrasónico remoto permite la separación entre los controles de procesos críticos y el área de trabajo de limpieza de moldes para reducir el riesgo de daños y accidentes no intencionales.

Documentos y dibujos