No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-TPM401 Thermal Processing System

Branson TPM401

Descripción del producto

Diseñado para remachado en caliente, inserción termal, estampado, separado y estampado de fecha.

Platina de herramientas
546 Ancho x 241 mm Profundidad
Carrera de herramientas
102 mm
Profundidad de la garganta
222 mm
Requerimiento neumático
Limpio (5 micrones), aire seco, 552 kPa (80 psi) a 20 CFM máx
Peso
Aprox. 295 kg
Peso
Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento

Características

  • PLC de automatización directa 205 con pantalla táctil de la interfaz local de operador de 6"
  • Cilindro a presión de orificio de 5", carrera de 4" (1 ton) con 4 buje doble, 4 ejes de acero endurecido (incluye funciones de ajuste fino para la altura de platina)
  • Monitorización y alarma de control de temperatura
  • Altura de funcionamiento máxima de 23-1/2" sin incluir herramental superior e inferior
  • Desplazamiento descendente de doble velocidad, control de caudal descendente de desplazamiento rápido, control de caudal descendente de desplazamiento lento y control de caudal de desplazamiento ascendente
  • Retroalimentación de posición íntegra para control de software de las señales de comienzo y fin de carrera, incluyendo posicion de baja velocidad
  • Apagado/encendido de rampa y pozo, del enfriamiento posterior y del control de lanzadera.
  • Regulador de presión, manómetro y filtro con bloqueo y etiquetado

Documentos y dibujos