No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-VW-6i2H Vibration Welder

Branson VW-6i2H

Descripción del producto

Soldadora por vibración resistente y confiable diseñada para piezas de tamaño mediano

Distancia de mesa a resorte
610 mm
Alimentación de la bobina
15 kW
Tamaño de la mesa de elevación
1168 Largo x 546 mm Ancho
Velocidad de la mesa de elevación
254 mm/seg
Rango de amplitud
0,5 - 1,8 mm
Peso
Aprox. 2 268 kg
Temperatura de servicio Presión del aire
552 kPa (80 psi)
Accionamiento
Hidráulico
Protocolo de comunicación
EtherNet/IP
Interfaz de datos
Red Lion Data Station Plus

Características

  • Logix compacto Allen Bradley
  • Almacenamiento de hasta veinte conjuntos de parámetros de soldadura
  • Verificación del proceso en tiempo real durante cada ciclo de soldadura
  • Programa de sintonización de frecuencia automática
  • Entrada de amplitud precisa y control en una amplia gama entre 0,020" y 0,070" (0,5-1,8 mm)
  • Perfiles de amplitud y fuerza
  • Se tienen disponibles E/S para las funciones de herramientas
  • Desplazamiento lineal: repetibilidad de posición de 0,001" y resolución de derretimiento de 0,0005"

Documentos y dibujos