No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-P000116

Válvula de oblea para suspensiones acuosas espesas Clarkson modelo KGD

Descripción del producto

La válvula de compuerta de guillotina para suspensiones acuosas espesas Clarkson KGD estilo oblea ofrece lo último en tecnología de elastómeros con el diseño de manguito Mark III

Características

  • Resultados de cierre hermético a las burbujas con 100 % de aislamiento en fugas aguas abajo de cero absoluto.
  • El diseño de doble asiento proporciona flujo bidireccional y cierre.
  • El flujo sin impedimentos elimina la turbulencia y reduce la caída de presión en la válvula.
  • No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
  • Sello secundario de ajuste automático y dinámico.
  • No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura.
  • Lubricación de larga duración.
  • Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
  • Diseño de marco adaptable (horquilla), que presenta una tuerca de vástago con parte superior removible, se puede modificar en campo a un engranaje biselado o de cilindro neumático en el campo sin soldado.
  • Soportes de bloqueo de apertura y cierre estándar a través de NPS 16 (DN 400), listo para las clavijas de bloqueo opcional suministrado por el cliente o suministrado en fábrica.
Conexión final
Oblea
Clase de cierre
Sin fugas
Pressure Rating
Up to 200 psi (14 bar) CWP
End Connection
Wafer
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentos y dibujos