No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Damcos-P-BRCF HT Single-Acting Actuator

Actuador de acción simple BRCF HT Damcos™

Descripción del producto

El diseño único y patentado del actuador BRCF HT Damcos ofrece un alto torque para sus necesidades de válvulas marítimas más exigentes. Es nuestro actuador de acción simple más pequeño y potente, diseñado para satisfacer los requisitos de las válvulas de gran tamaño y las válvulas que requieren un alto torque con un diseño pequeño. El intervalo de torque va de 4 000 a 16 000 Nm. El Damcos BRCF de la serie HT está diseñado para todas las embarcaciones y aplicaciones en alta mar e incluye los tamaños 4 000, 8 000 y 16 000 HT.

Presión de ruptura
675 bar
Temperatura ambiente
-20°C a +80°C
Peso
235 a 667 kg
Desplazamiento de aceite
2,4 a 8,4 litros
Rotación
90° ±1°
Medios hidráulicos y viscosidades
Se recomienda aceite hidráulico sin ácido
Viscosidad
15-200 cSt.
Material de la carcasa
GGG40

Características

  • Diseño patentado único y simple con válvula de traspaso
  • Diseño de acción de resortes cóncavos
  • Fácil adaptación a todas las válvulas estándar de un cuarto de vuelta de la industria
  • Confiable y resistente, con más de 30 años de trayectoria de servicio en diseño básico
  • Compacto con salida de alto torque
  • Diseñado por especialistas marinos para soportar el rigor de trabajar en el mar.
  • Posiciones de montaje ilimitadas y con ajustes incorporados de los topes de los extremos del movimiento giratorio
  • El principio rotativo equilibrado elimina las fuerzas laterales y la curvatura del eje de la válvula
  • Los actuadores y los accesorios se pueden desarmar en partes que son reciclables en un 98 %
  • El diseño y el proceso de fabricación cumplen con las normas de calidad ISO9001 y el código ambiental ISO14001
  • Parte del sistema de control remoto de válvulas Emerson

Documentos y dibujos