Logrará un control superior de las válvulas de globo marinas con el actuador de doble acción Damcos KC. Diseñado para las posiciones intermedias y operación en caso de falla, este actuador convierte la presión hidráulica en movimiento lineal con un empuje aplicado en forma proporcional a la presión ejercida. El KC no tiene piezas externas móviles y tiene un dispositivo incorporado para mantener la presión ante las variaciones de la temperatura. Diseñado con una válvula de traspaso incorporada y un indicador de posición visual directo para la verificación en el sitio