No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling

Marshalling electrónico serie S DeltaV™

Descripción del producto

DeltaV™ Electronic Marshalling delivers a new level of control system I/O performance with unprecedented flexibility and ease of use. The CHARM I/O card (CIOC) supports up to 96 individually configurable channels and is designed specifically for multi-core home run cables in centrally located marshalling cabinets. It can also be installed in field junction boxes to further reduce system design and installation costs.

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 2 a 13,2 Hz

Características

  • El DeltaV™ CIOC ofrece una flexibilidad sin precedentes en la topología de las E/S del sistema de control
  • La arquitectura de las E/S CHARM permite caracterizar cada canal individual para los requisitos del dispositivo de campo
  • Ayuda a reducir los costos totales del sistema al eliminar el cableado cruzado del gabinete interno, reducir el espacio utilizado total, simplificar las asignaciones de canales de E/S y reducir las actividades de pruebas autorizadas de fábrica
  • La arquitectura del CIOC es completamente redundante
  • Todos los componentes de CIOC están clasificados para su instalación en ubicaciones clasificadas clase 1/Div 2 o Zona 2
  • Diseñado para un uso sencillo, tanto en instalaciones físicas como en sus herramientas de software

Documentos y dibujos