No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-M-series AS-I Interface Card

Tarjeta de interfaz AS-I serie M DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ M-series actuator sensor interface (AS-i) is a field-proven interface for discrete actuators and sensors. The interface uses an automatic addressing system via the bus connection to provide each field device a specific tag name that identifies the device for configuration and diagnostic purposes. The DeltaV system auto-senses AS-i devices and provides smooth activation of new devices. It is easy to install, reliable and simple to use.

Puertos
2
Aislamiento
Cada puerto AS-i está ópticamente aislado entre sí y el sistema, y se revisa en la fábrica a 1500 VCC.
Temperatura de funcionamiento
–25 a 70 °C (–13 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Contaminantes aéreos
Revestimiento de protección clase G3 para contaminantes que se transportan por el aire según ISA-S71.04-1985
Descarga eléctrica
Forma de onda de 10 g½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 16 Hz, 0,5 g de 16 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece libertad para seleccionar el bus de aplicación adecuado
  • Admite buses estándares en el nivel del dispositivo
  • Reduce los costos de cableado
  • Incluye una interfaz nativa en el nivel del controlador
  • Puede mezclar y combinar tecnologías de bus para cumplir con los requerimientos de aplicación