No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-S-series Mass Connection Solutions

Soluciones de conexión masiva serie S DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ S-series Mass Connection Solutions provide fast, easy and reliable connection from field devices to DeltaV simplex and redundant, high density traditional I/O Cards, while providing several wiring options. The modular design of the Mass Connection Boards further helps to lower the overall termination footprint due to flexible mounting capabilities.

Tipo de canal
24 VCC de contacto seco o 24 VCC aislado
Cantidad de canales
16
Aislamiento
Las conexiones de cableado en el campo están aisladas ópticamente de los circuitos de la tarjeta DI y probadas en fábrica a 1000 VCC durante 2 segundos. Sin aislamiento de canal a canal
Nivel de detección para encendido
> 2 mA a 24 VCC
Nivel de detección para apagado
< 0,25 mA a 24 VCC
Impedancia de la fuente
5 K?
Voltaje de la fuente
Consumo de potencia 24 VCC, fusible externo recomendado en la fuente de alimentación.
Alimentación del circuito de campo por tablero
24 VCC ±10% a 75 mA típica, 100 mA máxima
Dimensiones
Profundidad: 110,05 mm; alto: 44,1 mm; prof.: 102,82 mm
Temperatura de funcionamiento
De -20 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 2 a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Cableado en gabinete rápido, sencillo y sin errores
  • Diseño modular para una mayor confiabilidad
  • Reduce el espacio utilizado total de terminación
  • Disminuye significativamente la mano de obra
  • Función de desconexión de lazo para señales analógicas
  • Fusibles LED reemplazables para señales discretas
  • Detección de errores de terminación entre tarjetas de E/S tradicionales discretas y señales de tableros de conexión masiva