No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4301T04

CHARM DI aislado de 230 VCA DeltaV™

Descripción del producto

An isolated, 230 V digital input Characterization Module (CHARM).

Nivel de detección para encendido
>168 VCA
Nivel de detección para apagado
< 68 VCA
Corriente húmeda
1 mA a 230 VCA
Impedancia de entrada
240 kΩ (aprox.)
Voltaje máximo de entrada
250 VCA
Frecuencia
50/60 Hz
Aislamiento
Cada canal está ópticamente aislado del sistema a 250 VCA
Tipos de canales configurables
Entrada discreta: contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz, recuento de pulsos: tren de pulsos de 0,1 Hz a 10 Hz
Req. de alimentación CHARM
12 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,40 W
Protección del circuito de campo
Fusible externo recomendado en la fuente de alimentación, cableado de campo desconectado

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas