No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4303T01

CHARM AI 4-20 mA HART DeltaV™

Descripción del producto

An analog input Characterization Module (CHARM) designed for a 4-20 mA, with or without HART, input.

Tipos de sensores
4-20 mA con o sin HART, 0-20 mA, admite tipos de dispositivos de 2 y 4 hilos directamente, admite un dispositivo de 3 hilos alimentado con la energía del CHARM de 24 VCC
Rango de señal nominal (span)
De 4 a 20 mA, (de 0 a 20 mA opcional)
Rango de señal completa
De 0 a 24 mA
Alimentación de campo (2 hilos)
15,0 V a 20 mA y entrada de 24 VCC
Exactitud en el rango de temperatura
0,1% de span (0 - 60 °C), 0,25% de span (más de -40 - 70 °C)
Repetibilidad
0,05% de span
Resolución
Convertidor A/D de 16 bits
Impedancia de entrada
250 Ω ±1%
Calibración
No se necesita ninguna
Protección del circuito de campo
Circuito de limitación de corriente de 30 mA, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
36 mA máx. a 24 VCC para configuración de dos hilos, 12 mA máx. a 24 VCC para configuración de tres y cuatro hilos
Disipación de calor CHARM
0,33 W
Compatibilidad con HART
Paso HART v7 para AMS, estado del dispositivo y variable HART v7 disponible para control
Tasas de actualización de datos HART
500 mseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas