No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4502

Bloque de terminales de alimentación inyectada por fusible DeltaV™

Descripción del producto

The Fused-Injected-Power Terminal block is designed to work with all Isolated discrete Output CHARM types, creating a system-powered circuit that can deliver up to 1 amp (DC) of power on discrete output channels.

Cantidad de conexiones
2 terminales de conexión por tornillo para calibres de 0,32-2,5 mm2/22-14 AWG
Longitud de pelado
7-9 mm/0,28-0,36 pulg.
Corriente máxima
1 mA máx. a 250 VCA máx.
Fusible reemplazable en el campo
0,083333333
Color
Negro

Documentos y dibujos

Características

  • Incluye un fusible de 2 A reemplazable en el campo
  • Se pueden combinar circuitos aislados y alimentados por el sistema en la misma base
  • Todos los CHARM cumplen con las especificaciones de corrosión (severa) de nivel de severidad G3 de ISA 71.04-1985