No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE5009

Fuente de alimentación de CC a CC serie S DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ S-series DC/DC power supply connects to your bulk 24 VDC power to provide power to the system electronics including the controller and associated I/O cards. DeltaV system power supplies offer you the most efficient and reliable power solution for your money. This is all the power required for your DeltaV system.

Entrada
24 VDC ±20% at 6.1A
Corriente de irrupción (arranque suave)
Pico máximo de 20 A durante 5 mseg en un rango de entrada de 24 VCC (incluida una salida de 12 VCC)
Potencia de salida nominal de -40 a 60 °C
12 VCC a 8,0 A (entrada de 24 VCC), 5 VCC a 2,0 A (10 W total para salidas combinadas de 5 VCC)
Potencia de salida nominal de 60 a 70 °C
12 VCC a 6,0 A (entrada de 24 VCC), 5 VCC a 2,0 A (10 W total para salidas combinadas de 5 VCC)
Protección de entrada
Fusible interno no reemplazable
Protección contra sobrevoltaje
Salida protegida del 110% al 120%
Tiempo de espera
Salida: permanece dentro del 5% del valor nominal con la carga completa y un voltaje de entrada mínimo durante 5 mseg (sin incluir una corriente de 12 VCC con una entrada de 12 VCC)
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 60 °C (-40 a 140 °F) sin reducción de carga, CD113 de 60 a 70 °C (140 a 158 °F) con reducción de carga
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Las fuentes de alimentación del sistema CC/CC son componentes plug and play
  • La arquitectura modular y las capacidades de carga compartida de la fuente de alimentación permiten agregar más potencia u ofrecer redundancia energética al sistema.
  • Las E/S siempre son exactas, ya que el subsistema de E/S y el controlador siempre reciben una alimentación uniforme y precisa de 12 o 5 VCC.
  • Las fuentes de alimentación notifican inmediatamente si existe una falla de alimentación; las provisiones de alimentación del sistema y de campo están completamente aisladas.
  • La fuente de alimentación del sistema ofrece más corriente al bus de alimentación de la interfaz de E/S de 12 VCC y elimina la necesidad de contar con fuentes de alimentación inyectadas