No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4302T11

CHARM LS DO DTA (desenergiza para actuar) redundante de 24 VCC DeltaV™

Descripción del producto

A Redundant, LS (Logic Solver) Digital Output Characterization Module (CHARM) for 24 VDC Solenoid Coils.

Tipo de dispositivo
Bobinas de solenoide 24 VCC
Clasificación de salida en estado encendido
500 mA continuo a 24 VCC. La alimentación se deriva de la energía proporcionada al portador del solucionador lógico inteligente del CHARM
Límite de corriente en estado encendido
Corriente de arranque a la salida limitada a 1,16 A
Corriente de fuga en estado apagado
5 mA máximo.
Niveles de detección de falla de línea
Cortocircuito garantizado: carga de <10 Ω, buen estado garantizado: carga de 56 Ω a 3,5 kΩ, circuito abierto garantizado: > carga de 20 kΩ
Tiempo de prueba de fallas de línea
200 µseg
Protección del circuito de campo
Circuito de limitación de corriente de 1,16 A, cableado de campo desconectado
Señal de corte común para alimentación de campo
El lado inferior de la lógica elimina la alimentación de campo en aplicaciones de disparo por desenergización
Req. de alimentación CHARM
82 mA máx. (109 mA cuando se utiliza con el bloque de terminales de relé) a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
2,6 W

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas