No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-VE3008

Controlador MQ serie M DeltaV™

Descripción del producto

The MQ Controller provides communication and control between the field devices and the other nodes on the control network. The controller can be used with any configurations on earlier DeltaV™ systems. The MQ Controller increases productivity and is easy to use.

Requerimiento de alimentación
Proporcionada por el suministro de alimentación del sistema a través de un portador de alimentación/controlador de dos espacios
Protección del fusible
3,0 A, fusibles no reemplazables
Disipación de la energía
5,0 W típica, 7,0 W máxima
Montaje
En la ranura derecha del portador de alimentación/controlador
Memoria de usuario
48 MB
Red de control principal
Conector RJ-45 de 8 pines
Red de control redundante
Conector RJ-45 de 8 pines

Características

  • Aumenta la productividad: direccionamiento automático, ubicación automática, detección de E/S automática.
  • Fácil de usar: control total, protección de datos, reinicio en frío
  • Tiene la flexibilidad para satisfacer sus necesidades: paso de datos que lo prepara para el futuro, montaje

Documentos y dibujos