No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-Wireless IO Card

Tarjeta de E/S inalámbrica DeltaV™

Descripción del producto

The WIOC is a native DeltaV I/O node that supports up to 100 wireless devices. The cards install on a 2-wide carrier, with each card having its own Smart Wireless Field link. The DeltaV system and AMS Suite provide seamless integration with the Wireless I/O Card.

Cantidad de dispositivos de campo
100
Cantidad de controladores por tarjeta de E/S
4
Tasas de actualización
Hasta 8 segundos para 100 dispositivos
Consumo de potencia
24 VCC, se requieren 400 mA para alimentar el módulo WIOC y el enlace de campo Smart Wireless
Disipación de calor
11 W máximo por red. Nodo WIOC: 3,5 W por cada WIOC, 2 W por cada IOP FO, 1,34 W por cada IOP Cu
Desempeño del EMC
Cumple con EN 61326-1:2006
Opciones de antena
Enlace de campo Smart Wireless de montaje remoto (uno por tarjeta)
Ubicación
Ideal para colocarlo en área clasificada clase 1/división 2 o en ubicaciones clasificadas IECEX zona 2
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 2 a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Redes inalámbricas completamente redundantes
  • WIOC se detecta automáticamente en la red DeltaV™, mientras que los dispositivos WirelessHART se detectan automáticamente a medida que se agregan a la red
  • La red autorganizable determina automáticamente las rutas de comunicación óptimas para que cada dispositivo navegue a través de estructuras, lo que facilita y acelera la instalación de los instrumentos de campo inalámbricos y permite ahorrar tiempo y dinero
  • WIOC potencia a PlantWeb™ al brindar acceso a dispositivos inteligentes a través de la tecnología WirelessHART