No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Automatic Drum Decant Units

Unidades de decantación de barril

Descripción del producto

Las unidades de decantación de barril son un medio mecanizado y automatizado para agregar un pequeño volumen de aditivos a una mezcla. Están equipados con cintas transportadoras, celdas de carga, controles, tanques de enjuague y lancetas giratorias. Nuestro diseño único permite incluso la transferencia de algunos de los aditivos más viscosos. Al automatizar la dosificación, el enjuague y la transferencia se puede aumentar la eficiencia y la seguridad con nuestras unidades de decantación de tambor.

Aplicaciones
Aditivos líquidos de volumen bajo en mezcla/fabricación de lubricantes, fabricación/mezcla de grasas, mezclas de productos químicos especiales, mezclas de alimentos y bebidas, mezclas de productos químicos y aditivos
Rango de viscosidad
Hasta 15 000 centistokes
Precisión de dosificación
± 1 Kg
Tecnología de dosificación
Celdas de carga
Fluido residual
Menos de 2 kg después de la limpieza
Alcance del trabajo
Ingeniería y diseño de procesos, garantía de rendimiento, adquisición de suministros de equipo, Gestión del proyecto, Fabricación, Pruebas, Arranque/Comisionamiento, Capacitación, Servicios del ciclo de vida y Soporte.
Alcance del suministro
Sistemas integrados llave en mano con garantía de rendimiento, celdas de carga, cintas transportadoras, tanques de enjuague, lancetas decantadoras, bombas, válvulas, instrumentación, cableado y sistema de control
Producto
Aditivos líquidos envasados en barriles o recipientes

Características

  • Transfiera los aditivos más viscosos hasta de 15 000 centistokes
  • Reduzca la variación de la mezcla, maximice el uso de aditivos y elimine errores manuales con sistemas de dosificación de alta precisión
  • Ejecute transferencias completas con dispositivos de inclinación para barriles inclinados que permitan la transferencia completa y el uso de todos los aditivos
  • Elimine errores manuales con la configuración automática de alineaciones y funciones de verificación de aditivos del sistema de control
  • Aumente la flexibilidad operativa con tres modos de operación, incluyendo manual, semiautomático y automático
  • Aumente la eficiencia operativa al seleccionar hasta nueve fases de control distintas, según los requisitos de la receta
  • Reduzca la contaminación y el tiempo de inactividad entre lotes con las tecnologías Clean-In-Place para el enjuague de tanques

Documentos y dibujos