No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-bC6L20G9D0ZHF

bCOM6-L2000 Módulo COM Express robusto con Intel v6 Xeon Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz 32 GB ECC

Descripción del producto

Los módulos COM Express son perfectos para diseñar plataformas de computación de fabricantes de equipos originales (OEM) en equipos para entornos industriales o exigentes, y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación es de suma importancia. Disponible con procesadores de arquitectura Intel y AMD x86.

Referencia
bC6L20G9D0ZHF
Familia de COMe
Intel bCOM6-L2000 V6
CPU
Intel E3-1505Lv6 a 2,2 GHz
Alimentación de CPU
25 W
Núcleos/frecuencia
4
Memoria
ECC de 32 GB
Almacenamiento
Ninguna
Ethernet
1 10/100/1 000BASE-T
USB
4 USB 3.0, 8 USB 2.0
Sistema operativo
Soporte para Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a +85 °C

Características

  • Diseño robusto con procesador y memoria soldada
  • Procesadores de arquitectura Intel Core y Xeon más recientes
  • Tamaño básico compatible con COM Express con distribución de pines de conector Tipo 6
  • Gestión térmica dinámica con tecnología de refrigeración patentada que admite un alto rango de temperatura de funcionamiento sin sobrecalentamiento ni degradación del rendimiento.

Documentos y dibujos