No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ControlWave Express

ControlWave® Express

Descripción del producto

ControlWave Express extends the ControlWave architecture to smaller I/O point count applications such as water pump, tank, well and reservoir control, wastewater lift station, and storm water monitoring. Also, natural gas well, storage, and plunger lift control remote SCADA applications.

Documentos y dibujos

Características

  • Procesador basado en ARM de alta velocidad
  • Muy bajo consumo de energía
  • IEC 61131-3 con ACCOL 3
  • Compatibilidad con diversos protocolos
  • Puerto Ethernet de 10/100 Mbps
  • Tres puertos de comunicación seriales
  • Alarma con datos del tiempo y base de datos histórica
  • Servidor FTP incorporado
  • Amplio rango de temperatura (-40 a 70 grados C)
  • Aprobado para grupos de clase 1, div. 2