No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ControlWave GFC

Computadora de caudal ControlWave® GFC

Descripción del producto

The ControlWave GFC is a discontinued product as of October 1, 2017. Please refer to the Documents and Drawings section below to locate important product information or visit our SupportNet customer portal by clicking on the 'Access Portal' button below. For information on alternative products, please click on the 'View Compatibility' button below to visit the FB2200 Field-Mount Flow Computer page.

Documentos y dibujos

Características

  • Montaje del sensor inteligente e integral de presión manométrica o presión diferencial/presión con excelentes especificaciones de exactitud
  • Preprogramado para satisfacer los requisitos de API 21.1 para una estación de medición y regulación de doble ejecución
  • LCD integral con teclado opcional de 25 teclas para permitir que los operadores cambien parámetros configurables in situ sin necesidad de contar con una PC
  • Montaje del sensor inteligente de alto desempeño como componente por separado que puede extraerse y reemplazarse de forma independiente de la plataforma de la electrónica
  • Amplia variedad de sistemas de energía solar y de batería para satisfacer de mejor manera un gran rango de necesidades de aplicaciones, y consumo energético muy bajo que mantiene bajo control los costos de esos sistemas de energía
  • Comunicación abierta y una amplia selección de opciones de comunicación por módem e inalámbrica para adaptarse mejor a sus necesidades de conectividad
  • Las E/S complementan a la interfaz con equipos externos de procesos