No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ControlWave PAC

PAC ControlWave® – Controlador de automatización de procesos

Descripción del producto

The ControlWave Process Automation Controller is a high-performance hybrid PLC/RTU designed to meet the demanding requirements of industrial control. It is very flexible and capable of satisfying the requirements of local, expanded, remote, and distributed I/O needs. The controller is ideal for water/wastewater, oil and gas, and industrial control applications.

Documentos y dibujos

Características

  • Procesador potente y de alto desempeño
  • Hasta tres puertos Ethernet de 10/100 MB
  • Hasta cuatro puertos de comunicación serial
  • Unidad base de E/S con 4 y 8 ranuras
  • E/S intercambiables en caliente
  • Bloqueo con llave de seguridad
  • Salidas analógicas que conservan el valor último/predefinido en el watchdog de la CPU
  • Salidas discretas que mantienen el valor último o el valor cero en el sistema watchdog de la CPU
  • Amplio rango de temperatura (-40 a 70 grados C)
  • Aprobaciones CE y de clase I, div. 2 para ubicaciones clasificadas
  • Estándares abiertos de la industria para la programación, la configuración y la comunicación
  • Salidas discretas que mantienen el valor último o el valor cero en el watchdog de la CPU