No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-1214

Salida digital RSTi-EP, 4 puntos, lógica positiva 24 VCC, 2, 3 ó 4 cables

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones industriales de Internet. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-1214
Recuento, tipo y velocidad de entrada
4 puntos, lógica positiva; 0,3 mS, configurable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
24 VCC; Rango de 20,4 ~ 28,8 VCC; encendido de >11 VCC; apagado de <5,0 VCC
Consumo de corriente Isys e Iin
8m A; 18m A
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias
UL 508, CSA C22.2 No. 0-M91
Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos
Clase 1 División 2, Gr. A, B, C, D, ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 No. 213-M1987 (Reafirmado 2008)

Características

  • Soporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura operativa extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos