No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-7631

Módulo de potencia RSTi-EP, flujo de salida de 24 VCC de 1 canal RSTi-EP de 10 A

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-7631
Entrada de campo de módulo de potencia
1 canal; flujo de entrada de 24 VCC, 10 A
Indicadores
Estado del LED
Consumo de corriente Isys e Iin
10 mA, de 20,4 a 28,8 V
Interfaces de red
PROFINET, PROFIBUS, DP Modbus/TCP EtherCAT
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos