No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-FB2100

FB2100

Descripción del producto

El computador de caudal FB2100 es un dispositivo rentable, de baja potencia, de montaje en campo que mide y monitoriza el caudal de gases y líquidos para un punto de medición lineal o de presión diferencial. Está diseñado para una configuración simple y facilidad de uso y es una solución ideal para aplicaciones de medición donde no se requiere control. El modelo FB2100 proporciona un registro de auditoría completo, incluyendo históricos mejorados, registros de alarmas y eventos. Las opciones de E/S pueden ser tan sencillas como una única salida discreta (DO) para controlar un odorizador o pueden ampliarse para ofrecer dos canales analógicos (AI o AO) configurables por el usuario y dos canales discretos (DI, DO o PI) configurables por el usuario. Para garantizar la seguridad, el modelo FB2100 también puede equiparse con conectividad Wi-Fi opcional que permite al personal de campo configurar la computadora de caudal y recuperar datos desde fuera del área clasificada. La computadora de caudal FB2100 forma parte de la plataforma de automatización FB de próxima generación de Emerson para medición y control que ofrece el software de configuración DeltaV™ FBxConnect™, nuestra herramienta para agilizar la configuración y facilitar las tareas más habituales.

Características

  • Mediciones más confiables y menor incertidumbre en la medición
  • Capacidades de medición y de E/S centradas en aplicaciones de medición
  • Medición de presión estática y diferencial líder en la industria que incluye estabilidad por 5 años
  • Medición de la temperatura de alta precisión que incluye correspondencia de curvas por medio de la ecuación Callendar-Van Dusen
  • Disminución de la necesidad de volver a calibrar lo que permite perder menos tiempo en el sitio
  • Simplificación de la configuración y el arranque con la nueva herramienta FBxConnect
  • El firmware estándar admite cálculos globales de orificios, conos, tubos Venturi, boquillas, orificios de acondicionamiento, turbinas, PD, ajustes automáticos y Coriolis
  • Aprobaciones globales para áreas clasificadas: Clase 1 Div2, ATEX y IEC Ex n
  • El Mobile SCADA permite el acceso inálambrico, local y seguro desde un área segura
  • Integración sencilla con asistencia para protocolos Modbus, ROC, BSAP y DNP3
  • La seguridad mejorada ayuda a prevenir el acceso no autorizado
  • Cumple con API21.1

Documentos y dibujos