No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC086SLM042MM

Conmutador industrial mini gestionado de 6 puertos, interfaces multimodo

Descripción del producto

Los conmutadores Ethernet diseñados para áreas de proceso en plantas deben funcionar en entornos exigentes sujetos a temperaturas extremas, humedad y vibraciones. Al sustituir las redes privadas por conmutadores Ethernet LAN y PACSystems Ethernet, las empresas industriales pueden mejorar la fiabilidad de la red y simplificar la implementación.

Referencia
IC086SLM042MM
Gestionado
Puertos de 10/100 BaseT(X)
4
Puertos 100 Base-FX
2
Puertos 100 Base-FX
2
Estándar Ethernet
IEEE 802.3: 10 Base-TIEEE 802.3u: 100 Base-TX y 100 Base-FX, IEEE 802.3x para control de flujo, IEEE 802.1D: STP, IEEE 802.1 w: RSTP

Características

  • Rango de temperatura extendido. Diseñado para funcionar en entornos exigentes
  • Diseño compacto. Tamaño del panel reducido y costo bajo de instalación.
  • Entradas de potencia redundantes para ayudar a asegurar el tiempo de actividad del sistema
  • Tecnología de rápida recuperación de red. La tasa de recuperación rápida (<10 ms) protege los datos de misión crítica frente a fallos de red
  • Relé de alarma de fallos
  • Herramienta de configuración de red basada en la web. Simplifica la configuración, mantenimiento e implementación de red

Documentos y dibujos