No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC695CEP001

Portador RX3i CEP001

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC695CEP001
Uso / Adaptador de red
PROFINET Version 2.3 Dispositivo E/S Clase A
Conectores de puertos Ethernet
Dos receptáculos RJ-45 10/100Base-TX
USB
1 micro-USB
Estado PNS y bit de control
32 bits de estado de entrada y 32 bits de control de salida

Características

  • Explorar todos los módulos dentro del nodo remoto (exploración de entrada y salida)
  • Publicar datos en la red PROFINET en un controlador ES PROFINET en un período de producción especificado por el usuario
  • Recibir datos de un controlador ES PROFINET en la red PROFINET en un período de producción especificado por el cliente.
  • Gestionar la comunicación PROFINET y la configuración de módulo entre un controlador ES PROFINET y los módulos dentro del nodo remoto.
  • Gestionar el estado de la E/S cuando se pierden comunicaciones
  • Publicar información de fallos (alarmas, diagnóstico, etc.) al controlador ES PROFINET
  • Servicios completos de programación y configuración para todos los módulos RX3i ES que usan edición de máquina Proficy
  • Soporta topologías de red de cadena/en línea, estrella o anillo (medios redundantes)
  • Dos puertos Ethernet conmutados: dos interfaces de cobre de 10/100 Mbps de par trenzado blindado RJ-45 de 8 conductores
  • Un puerto USB para actualizaciones de campo de firmware utilizando WinLoader

Documentos y dibujos