No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC830DP02406-NBEC

Controlador servo de alta velocidad PACMotion, 24 A, 120/240 V

Descripción del producto

Controlador compacto y potente diseñado para servomotores sincronizados con control avanzado de par de torsión, velocidad y posición con bucle cerrado

Referencia
IC830DP02406-NBEC
Controla potencia de salida continua
8.000 vatios
Voltaje de alimentación nominal
120/240 V
Lógica de control, voltaje de suministro
24 V
Corriente de salida nominal (valor RMS +/-3%)
24 A
Corriente de salida pico (+/-3%)
48 A
Tiempo máximo
5 s
Máximo ancho de banda de bucle de corriente
2 a 3 kHz
Máxima velocidad de ancho de banda del bucle
0 a 600 Hz
Máxima posición de ancho de banda del bucle
1 a 250 Hz
Tasa de actualización
1,5 MHz
Peso (ancho estándar)
3,7 kg
Peso (ancho extendido)
4 kg
Altura, sin conectores
248 mm
Altura, con conector
280 mm
Ancho estándar, frontal / posterior
95 / 100 mm
Ancho extendido, frontal / posterior
96 / 100 mm
Profundidad, sin conectores
228 mm
Profundidad, con conectores
< 265 mm

Características

  • Construido sobre comunicaciones EtherCAT abiertas
  • Múltiples opciones para adaptarse mejor a su aplicación
  • Apagado de par de torsión seguro (STO) estándar según IEC 62061 SIL 2 a bordo
  • Diseñado para servomotores PACMotion, pero también puede funcionar con motores de terceros
  • Diseño expandible con hasta 50 ejes de control coordinados en un solo sistema: 40 físicos y 10 virtuales
  • Integrado con el software PAC Machine Edition para una programación consistente
  • Todo el sistema está sincronizado para asegurar que todos los componentes trabajen juntos

Documentos y dibujos