No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ST-5351

Módulo de interfaz RSTi SSI de 1 canal; 62,5 K, 100 K, 125 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
ST-5351
Módulo de especialidad
1 canal; contador de interfaz de alta velocidad SSI con código gris o binario natural; 62,5 K, 100 K, 125 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps
Entrada-Salida
D+, D- Entrada diferencial RS422 C+, C- salida diferencial RS422
Consumo de corriente
150 mA a 5 VCC

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos