No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Model 952 Marine

Sistema de control de vapor marino PVRV Enardo™ modelo 952

Descripción del producto

La línea Enardo line de válvulas de alivio de vacío de presión del sistema de control de vapor marino está diseñada especialmente para cumplir con los requisitos de CFR33 Parte 154 para los Sistemas de control de vapor marinos de la Guardia Costera de EE. UU. Esta válvula de alivio de vacío incluye una pantalla contra llamas de acero inoxidable 30x30 para la entrada, los empaques internos de Teflon® y accesorios de acero inoxidable 316.

Tamaños
De 2" a 12"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Hierro dúctil | Acero inoxidable | Acero al carbono
Tasa de fuga
Superan el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90 %
Material del contrapeso
Acero inoxidable
Materiales del asiento y la paleta
Acero inoxidable 316
Materiales del sello y la empaquetadura
FEP Teflon
Ajustes de vacío
0,5 a 32 oz/pulg. cuadr.
Opciones
Revestimiento especial, material del contrapeso, hardware, material de empaque, resinas FRP, camisa de vapor o rastreo

Documentos y dibujos

Características

  • Diseñado especialmente para cumplir con los requisitos marinos de la Guardia Costera de EE. UU.
  • Piezas internas de PPS para una protección excelente contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para una carrera precisa de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5