No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Model A-L

Escotilla de peso muerto Enardo™ modelo A-L

Descripción del producto

Las escotillas de peso muerto Enardo por lo general se usan en tanques de baja presión de fibra de vidrio y acero. Cuando se acumula presión excesiva dentro del tanque de almacenamiento, la tapa de la ventilación con bisagras comienza a abrirse a la presión de referencia predeterminada, liberando la presión excesiva. Cuando la presión excesiva se ha disipado, la tapa vuelve a asentarse sobre la base. Cuando se acumula vacío excesivo dentro del tanque de almacenamiento, la paleta cargada por resorte se eleva, rompiendo el sello entre el asiento y la paleta. La válvula de vacío se vuelve a sellar después del alivio.

Ajustes de presión
2, 3, 4, 6 oz/pulg2
Ajustes de vacío
0,4 oz/pulg2
Patrón de pernos
8" x 18"

Documentos y dibujos

Características

  • Diseño de tapa de apertura total
  • Empaquetaduras reemplazables en campo
  • Materiales opcionales de la empaquetadura
  • Opciones de recubrimiento para entornos extremadamente difíciles
  • Capacidades de caudal certificadas por API