No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Series 800-SO

Venteo de vacío de presión en línea Enardo™ serie 800-SO

Descripción del producto

las válvulas de venteo en línea Enardo serie 800-SO previenen el escape de los extremos de luz de crudo al mantener la presión en el tanque de almacenamiento. Esta válvula está instalada directamente en el escape en línea de venteo.

Tamaños
2" a 4"
Materiales de la carcasa
Aluminio
Material del contrapeso
Acero al carbono enchapado en zinc | Acero inoxidable | Plomo | Acero inoxidable recubierto con resina
Materiales del asiento y la paleta
Aluminio
Materiales del sello y la empaquetadura
Buna-N | Viton
Ajustes de presión
1,0 a 16,0 oz/pulg. cuadr.
Ajustes de vacío
0,4 oz/pulg. cuadr.
Ajustes de vacío
0,4 oz/pulg. cuadr.

Documentos y dibujos

Características

  • Piezas internas de PPS para una protección excelente contra la corrosión
  • Ajustes múltiples de presión
  • Empaquetaduras de Viton para servicio corrosivo
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Opciones de recubrimiento para entornos extremadamente difíciles