No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fasani-P-P000207

Válvulas de retención con bonete empernado Fasani

Descripción del producto

Las válvulas de tipo bonete empernado están fabricadas para garantizar el máximo rendimiento en el más amplio espectro de aplicaciones de petróleo y gas.

Características

  • Las válvulas de retención oscilantes pueden ajustarse en tuberías horizontales y verticales (flujo ascendente).
  • Las válvulas de retención de elevación están diseñadas para instalarse en tuberías horizontales o, con la ayuda de un resorte, en tuberías verticales. También disponibles para servicio de cierre rápido.
  • Las válvulas de retención de disco inclinable están diseñadas para evitar que el disco se golpee y garantizar, al mismo tiempo, un servicio de cierre rápido.
  • Las normas para la fabricación de diseño de válvulas de retención son ASME B16.34 y BS 1868.
  • Cuerpo de la válvula resistente en una amplia variedad de materiales (incluso el cumplimiento con NACE).
  • Los peldaños de asiento roscados facilitan el mantenimiento o reemplazo. A solicitud, estos también están disponibles con soldadura de puntos o con sello. Sobre NPS 24, los asientos están soldados con sello como estándar.
  • Las conexiones se ofrecen bridadas, con soldadura a tope o especiales, como tipo abrazadera para cumplir con la solicitud de los clientes.
Certificaciones
ASME B31.1, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], NACE
Conexión final
Soldadura a tope, bridada
Aplicación
Conversión de residuos a energía, turbina de vapor, colectores de vapor, bombas, válvulas y colectores, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), alta temperatura, calderas, caldera de biomasa y caldera de fuerza, balance de planta (BOP) y caldera
Diseño del cuerpo
Entrada superior, patrón largo
Material
Acero inoxidable, metal, Dúplex, acero al carbono, aleación, inoxidable y acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar (de -40 a 121 °C, -40 a 250 °F), temperatura estándar, alta temperatura, superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
300RF, 600RF, 900RF, CL150RF, CL300RF, CL600RF, bridada, extremo soldado, 2500RF, 150RF, 1500RF
Tipo de asiento/sello
Metal con metal, oscilación
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
5 pulg., NPS 2 / DN 50, 6 pulg. (DN150) y superiores, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Producto diseñado

Documentos y dibujos