No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-1098 EGR

Reguladores reductores de presión tipos 1098-EGR y 1098H-EGR Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores tipos 1098-EGR y 1098H-EGR Fisher brindan un control de la presión económico y preciso en una amplia variedad de aplicaciones; sistemas de distribución de gas natural; suministro de gas combustible a calderas, incineradores, hornos y mezcladoras, y a establecimientos comerciales/industriales de gran tamaño, tales como centros comerciales y escuelas. También se usan en servicio de aire y líquidos en plantas.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Aplicaciones de baja presión diferencial: puede controlar con precisión a presiones diferenciales tan bajas como 70 mbar d/1 psid
  • Control de presión preciso: brinda un control de la presión estable y preciso aguas abajo, independientemente de los cambios de carga o las variaciones de la presión de entrada.
  • Funcionamiento silencioso: la opción de caja Whisper Trim™ reduce los ruidos hasta 30 dBa.
  • Mantenimiento sencillo en la línea: el diseño de entrada por la parte superior permite un mantenimiento más sencillo. Las piezas internas se pueden inspeccionar, limpiar y reemplazar sin quitar el cuerpo de la tubería.
  • Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control operado por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo.
  • Alta capacidad de desactivación: el diafragma grande y la caja lineal permiten una desactivación eficaz que brinda un control de presión superior en los sistemas con grandes variaciones en la demanda de caudal aguas abajo.
  • Cierre hermético: un tapón de metal con filo de cuchillas y un asiento blando proporcionan un cierre a prueba de burbujas para su uso en aplicaciones donde se requiere un cierre positivo, como sistemas sin retorno.
  • Indicador de desplazamiento: simplifica la inspección en servicio y la resolución de problemas en el sistema
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Tamaños del cuerpo: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6/DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150
Conexiones finales: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, CL125FF, CL250RF, BWE, SWE o PN 16/24/40
Presión máxima de entrada
28 bar/400 psig o límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR): -29° a 82 °C/-20° a 180 °F
Fluorocarbono (FKM): -18° a 149 °C/0° a 300 °F
Etileno propileno (EPR): -29° a 135 °C/-20° a 275 °F

Documentos y dibujos