No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-1290

Regulador de recuperación de vapor tipo 1290 Fisher™

Descripción del producto

El regulador de recuperación de vapor tipo 1290 es un sistema regulador autónomo operado por piloto que se utiliza para gas de inertización para recuperación de vapor.

Características

  • Paquete de piezas internas de cambio rápido
  • Fácil mantenimiento en línea
  • Inspección de desplazamiento en servicio
  • Alta precisión
  • Tecnología de eficacia comprobada
Tamaños del cuerpo
NPS 1 o 2/DN 25 o 50
NPS 3, 4 o 6/DN 80, 100 o 150
NPS 8 x 6/200 x 150
Materiales y conexiones finales
Hierro fundido: NPT, CL125 FF o CL250 RF bridado
Acero WCC o acero inoxidable CF8M: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF o PN 16/25/40 bridado
Presión máxima de entrada
75 psig/5,2 bar
Presión máxima de salida (caja)
75 psig/5,2 bares
Rangos de presión de salida
Columna de agua de 1/2 de pulgada a 7 psig/1,2 mbar a 0,48 bar en ocho rangos
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas

NBR: -20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C
FKM
  Para pulgadas de columna de agua: 40 °F a 300 °F/4 °C a 149 °C
  Para psig: 0 °F a 300 °F/-18 °C a 149 °C
EPDM: -20 °F a 275 °F/-29 °C a 135 °C
FFKM: -20 °F a 300 °F/-29 °C a 149 °C
Pesos aproximados
NPS 1 / DN 25: 85 lb/39 kg
NPS 2/DN 50: 100 lb/45 kg
NPS 3/DN 80: 145 lb/66 kg
NPS 4/DN 100: 195 lb/88 kg
NPS 6/DN 150: 380 lb/172 kg
NPS 8 x 6/DN 200 x 150: 740 lb/336 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos