No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-168 168H 68

Válvulas de conmutación de 3 vías series 168, 168H y 68 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de conmutación de acción rápida de tres vías y accionamiento neumático series 168 y 168H se utilizan para activar o desactivar la presión como respuesta a un cambio predeterminado de la presión de la señal de entrada.

Características

  • Acción de conmutación positiva y rápida
  • Capacidad de ajuste total
  • Acción de apertura/cierre o tres vías
  • Reajuste automático o manual
Configuraciones disponibles
68-2: Válvula de conmutación manual de tres vías
168: Válvula de conmutación de acción rápida de tres vías y accionamiento neumático
168H: Válvula de conmutación de acción rápida de tres vías, accionamiento neumático y alta presión
Presión máxima de entrada
10,3 bar/150 psig
Rango de presión de salida
68-2: Conmutación manual
168: 0,14 a 4,1 bar/2 a 60 psig
168H: 2,4 a 10,3 bar/35 a 150 psig
Capacidades térmicas
-23 a 66 °C/-10 a 150 °F
Peso aproximado
Serie 68: 0,23 kg/0,5 lb
Serie 168: 1 kg/3 lb
Serie 168H: 2 kg/5 lb
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos