No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-289

Válvulas de alivio o reguladores de contrapresión serie 289 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio serie 289 Fisher son válvulas de alivio de regulación cargadas por resorte que se utilizan en reguladores de presión aguas abajo para proteger el sistema contra la sobrepresión. Una acción de regulación suave minimiza los aumentos de presión en el sistema durante la operación de alivio. Las válvulas de alivio serie 289 son ideales para entornos de baja presión debido a la mayor sensibilidad proporcionada por un área de diafragma grande. Las válvulas de alivio serie 289 están diseñadas para el control de presión; no son válvulas de alivio de seguridad ASME.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Alivio de regulación
  • Altos caudales
  • Tamaño pequeño
  • Confiabilidad gracias a su simplicidad
  • Diseño compacto
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Tipos 289A y 289U: 1/4 NPT
Tipo 289H: 1, 2 NPT
Tipo 289HH: 1 NPT
Tipo 289L: 3/4, 1 NPT
Tipo 289U: 1/4 NPT
Presión máxima (de entrada) de alivio permitida
6,9 bar/100 psig
Rangos establecidos de presión de alivio (5 modelos)
25 mbar a 3,5 bar/5" wc a 50 psig
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
Elastómeros de nitrilo (NBR) y neopreno (CR): -29 a 66 °C/-20 a 150 °F Fluorocarbono (FKM): -7 a 149 °C/20 a 300 °F Disponible con los tipos 289H y 289HH únicamente
Pesos aproximados
Tipo 289A y 289U: 0,3 kg/0,75 libras
Tipo 289H: 1 NPT - 2 kg/4 libras, 2 NPT - 7 kg/15 libras
Tipo 289HH: 2 kg/4 libras
Tipo 289L: 7 kg/15 libras
289H: Rangos de ajuste de alivio
34 a 155 mbar/0,5 a 2,25 psig
289H: Presión máxima (de entrada) de alivio
1,7 bar/25 psig

Documentos y dibujos