No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-3025

Actuador de diafragma de resorte opuesto 3025 Fisher™

Descripción del producto

Los actuadores de diafragma Fisher 3025 Fisher proporcionan una salida de empuje entre pequeña y mediana para válvulas de vástago deslizante Fisher, incluidas las válvulas easy-e™, HP, EH y 461. El modelo 3025 admite carreras grandes de hasta 200 mm (8 pulgadas) e incluye resortes de polarización que permiten activar un modo mecánico de falla. Disponible con acción directa y con acción inversa.

Accionamiento
Retorno por resorte, lineal
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado, regulación, posicionamiento
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Neumática
Control de procesos
Encendido/apagado, regulación, posicionamiento
Tipo de válvula
Válvula de ángulo, válvula de globo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Puede producir empujes máximos de hasta 76,3 kN (17.155 lbf) dependiendo del diseño.
  • Según el tamaño, hay carreras de hasta 200 mm (8 pulgadas).
  • Incluye un volante de montaje lateral para el control manual del volante.
  • El modo de falla se puede cambiar en sitio fácilmente sin necesidad de piezas adicionales.
  • Un diseño resistente ofrece estabilidad y protección contra la corrosión.