No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-3720

Posicionador electroneumático 3720 Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores electroneumáticos 3720 Fisher están diseñados para usarse con actuadores rotativos de diafragma o de pistón. Estos posicionadores proporcionan una posición de bola o disco de válvula para una señal de entrada específica. El posicionador 3720 es un posicionador 3710 al que se le ha agregado un convertidor electroneumático 3722 Fisher. El posicionador proporciona una posición de válvula en respuesta a una señal de entrada de corriente de CC y se puede configurar fácilmente como de acción simple o de acción doble para actuadores rotativos.

Clasificación del área
A prueba de explosiones, intrínsecamente seguro, antideflagrante, antipolvo
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocolo de comunicación
4-20 mA analógica
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Eléctrica
Presión máxima de salida
150 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Modulación
Control de procesos
Caudal, presión, temperatura, nivel
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Los posicionadores 3720 usan tecnología de válvulas de bobina comprobada en campo en un diseño simple que permite un funcionamiento preciso y de respuesta rápida con un alto ciclo de vida útil.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos.
  • Con O-rings de EPDM y diafragma del módulo de entrada, los posicionadores 3720 pueden usarse en aplicaciones de temperaturas bajas.
  • Pueden usarse en requerimientos de materiales especiales, por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, farmacéutica y de procesamiento de tabaco.
  • Al extraer la cubierta, puede accederse con facilidad a los componentes internos.
  • Los cambios en la presión de suministro y en la temperatura ambiente tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvulas/actuadores/posicionadores, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador y el actuador.
  • Indicador estándar y de bajo perfil o indicador opcional y con estilo de baliza de fácil montaje en la cubierta del posicionador.