No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-4660

Piloto neumático de presión baja-alta 4660 Fisher™

Descripción del producto

El piloto neumático de presión baja-alta 4660 Fisher activa los sistemas de apagado de seguridad para las líneas de caudal, recipientes de producción y compresores. Este piloto viene con capacidad de punto de referencia simple o doble y usa puntos de cambio para mantener la presión de salida completa cuando la presión del proceso está dentro del rango del punto de referencia. Si la presión del proceso está fuera de este rango, el piloto cambia de presión de salida completa a presión de salida cero. El mecanismo del interruptor primario de este piloto es un montaje de relé de bloquear y purgar. Esta construcción se puede usar con sistemas de bloqueo y purga y solo purga.

Certificaciones
ATEX, CUTR
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
65 psig
Tipo de montaje
Montaje remoto, montaje en actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Encendido/apagado
Control de procesos
Presión
Certificación de seguridad
Compatible con SIL 3
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • La repetibilidad cumple con las tolerancias de prueba del Servicio de Administración de Minerales de los Estados Unidos a las que se hace referencia en la orden nro. 5 del Límite Exterior de la Plataforma Continental (OCS), y se definen en el estándar RP14C del Instituto Americano de Petróleo (API).
  • Estructura modular simple con una línea de kits de piezas preembaladas para un fácil y rápido mantenimiento del piloto.
  • Los materiales de la estructura se han seleccionado para proteger al piloto contra entornos corrosivos.
  • El resistente elemento de detección con tubo Bourdon y los puntos de cambio que absorben impactos amortiguan los efectos de la vibración.
  • Los ajustes del punto de referencia de alta resolución estándar son fáciles de configurar, no interactivos, y se pueden bloquear en su lugar para conservar el valor deseado.
  • Un piloto ofrece una función alta/baja o un punto de cambio individual, según lo requiera la aplicación.
  • Se incluye una función de prueba de la presión de suministro.
  • Existe un tubo Bourdon N05500 de aleación de níquel disponible para aquellas aplicaciones donde el piloto debe satisfacer los requerimientos del estándar NACE MR0175-2002.