No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-634

Válvulas de cierre de alta presión serie 634 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de cierre de alta presión 634 y 634M Fisher sirven para brindar protección contra la sobrepresión por contención. La válvula de cierre 634 con registro interno se instala entre un regulador reductor de presión y un sistema o equipo aguas abajo. La válvula de cierre 634M con registro externo requiere una línea de control y se instala corriente arriba de un regulador reductor de presión.

Características

  • Protección contra la sobrepresión sin descarga de gas
  • Cierre positivo
  • Versatilidad de la aplicación
  • Fácil mantenimiento
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
3/4 o 1 NPT
Presión máxima de entrada
1 500 psig/103 bares
Presión máxima de salida (caja)
634: 150 psig/10,3 bares
634M: 1 500 psig/103 bares
Registro de la presión
634: Interna
634M: Externa
Capacidades térmicas
-40° a 180 °F/-40° a 82 °C
Peso aproximado
10 libras/4 kg

Documentos y dibujos