No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-63EG

Regulador de contrapresión o válvula de alivio tipo 63EG Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio de presión accionadas por piloto de tipo 63EG Fisher son adecuadas para servicios de gas y líquidos. También son adecuadas para aplicaciones de contrapresión de estrangulamiento o derivación. Las válvulas principales en ambas construcciones usan un paquete de piezas internas de cambio rápido para un mantenimiento rápido. Para la monitorización remota, le ofrecemos un soporte del monitor de posición (PMB) para el tipo 63EG para montar los monitores de posición inalámbricos serie 4300 en el indicador de desplazamiento.

Diagramas y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Funcionamiento silencioso: la opción de caja Whisper Trim™ puede reducir los ruidos del gas de alta velocidad hasta en 10 decibelios. Los reguladores equipados con Whisper Trim están especialmente diseñados para aplicaciones de alta presión donde suelen encontrarse velocidades del gas sónico en las salidas de la válvula de alivio.
  • Cierre hermético: un tapón de metal con filo de cuchillas y un asiento blando proporcionan un cierre a prueba de burbujas.
  • Mantenimiento sencillo en la línea: el diseño de entrada por la parte superior permite un mantenimiento más sencillo. Las piezas internas se pueden inspeccionar, limpiar y reemplazar sin quitar el cuerpo de la tubería.
  • Baja acumulación: los pilotos de válvula de descarga serie 6358 reducen la acumulación que se requiere para proteger el sistema contra el exceso de presión.
  • Capacidad totalmente utilizable: los productos Fisher™ están probados en laboratorio, por lo tanto el 100% de la capacidad de caudal publicado puede usarse con confianza.
  • Indicador de desplazamiento: simplifica la inspección en servicio y la resolución de problemas en el sistema
  • Arranque estable: el exclusivo vástago hueco de la válvula en el piloto proporciona registro de presión rápido en la parte superior del tapón de la válvula principal, lo cual permite evitar que la válvula principal se mueva durante el arranque normal del sistema.
Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final
Tamaños del cuerpo: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6/DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150
Conexiones finales: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, CL125FF, CL250RF, BWE, SWE o PN 16/24/40
Presión máxima (de entrada) de alivio
Tipo 63EG: 400 psig/27,6 bar
Tipo 1098-63EGR: 82 psig/5,7 bar
Intervalo establecido de presión de alivio
Tipo 63EG: 10 a 400 psig/0,69 a 27,6 bar en nueve intervalos
Tipo 1098-63EGR: 3 a 65 psig/0,21 a 4,5 bar en tres intervalos
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR): -20° a 180 °C/-29° a 82 °F
Fluorocarbono (FKM): 0° a 300 °F/-18° a 149 °C
Etileno propileno (EPR): -20° a 275 °F/-29° a 135 °C

Documentos y dibujos