No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-67C LP Gas

Reguladores de alta presión serie 67C - LP-Gas Fisher™

Descripción del producto

La serie 67C de Fisher es un regulador de alta presión adecuado para una variedad de aplicaciones en servicio de líquidos o vapor. El diseño de cuerpo compacto hace que la serie 67C sea ideal para instalaciones con limitaciones de espacio. El regulador básico de la serie 67C viene equipado con una llave, un ajuste de volante manual, ajuste de dial con escala calibrada o una caja del resorte no ajustable y resistente a las alteraciones: 67CW, 67CH, 67CD o 67CN.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Compacto
  • Alta estabilidad
  • Aprobado por UL
  • Recubrimiento duradero de pintura en polvo
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
FNPT de 1/4 pulg.
Calibre de la salida
1/4 pulg. NPT
Presión máxima de entrada (clasificación del cuerpo)
17,2 bar/250 psig
Presión máxima de salida de emergencia
3,4 bar/50 psig por encima de la presión de salida
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-29° a 82 °C/-20° a 180 °F
Peso aproximado
Tipo 67CW: 0,32 kg/0,7 libras
Tipo 67CH: 0,45 kg/1 libra
Tipo 67CD: 0,36 kg/0,8 libras
Tipo 67CN: 0,50 kg/1,1 libras

Documentos y dibujos