No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-749B

Ensambles de conmutación de manifold tipo 749B Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores Fisher de conmutación automática cambian del cilindro de suministro al cilindro de reserva cuando el gas se agota. El tipo 749B es un manifold de conmutación de gran capacidad para aplicaciones comerciales e industriales. Consta de dos reguladores serie 64 y un indicador directo tipo 803. El ensamble se utiliza principalmente junto con un regulador tipo HSRL o 64SR.

Características

  • Gran capacidad
  • Tiene la aprobación de UL (los reguladores de segunda etapa tipo 749B se muestran por separado)
Tamaño del cuerpo
1/2 NPT
Presión máxima de entrada
17,2 bar/250 psig
Presión de salida máxima de emergencia
Para los reguladores tipo 64 utilizados: 15,2 bar/220 psig
Para el regulador de etapa final tipo HSRL: 0,21 bar/3 psig
Ajuste de salida estándar
Suministro: 1,0 bar/15 psig
Reserva: 0,34 bar/5 psig
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F

Documentos y dibujos