No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-C804H-32

Válvula interna tipo C804H-32 Fisher™

Descripción del producto

La válvula interna tipo C804H-32 es parte de la válvula interna serie C404-32. Utiliza una nueva fórmula de sello de internos diseñada para soportar los efectos corrosivos relacionados con el servicio de líquido de gas natural (NGL) de grado Y en camiones de transporte y aplicaciones de tanques de almacenamiento de gran tamaño. Esto ayuda a los operadores a reducir el reemplazo prematuro de los internos y la interrupción del proceso, además de disminuir los costos de mantenimiento. También está disponible un kit de conversión de internos para las válvulas internas Fisher tipo C404-32 de 4 pulgadas.

Características

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Entrada: 4 pulgadas/DN 100 CL300 RF Brida modificada (orificio con un diámetro de 149 mm/5,88 pulgadas)
Salida: 4 pulgadas/DN 100 CL300 RF
Presión máxima de entrada permitida
27,6 bar/400 psig WOG
Resortes de exceso de caudal
4 pulgadas: 1 287, 1 514, 2 271, 3 028 o 3 785 l/min/340, 400, 600, 800 o 1 000 GPM de propano
Capacidades térmicas
-40° a 66 °C/-40° a 150 °F
Pesos aproximados
23 kg/50 lbs

Documentos y dibujos