La válvula rotativa Control-Disk ofrece un excelente desempeño de regulación Una característica del caudal de igual porcentaje proporciona un rango de regulación más amplio, comparable al de una válvula de bola segmentada. Esta capacidad mejorada le permite controlar más próximo al punto de ajuste sin importar las perturbaciones del proceso, lo que produce una reducción de la variabilidad del proceso.