No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-CS200

Reguladores reductores de presión serie CS200 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de operación directa cargados por resorte serie CS200 Fisher brindan aplicaciones que reducen la presión para instalaciones comerciales e industriales livianas. Las opciones incluyen varios tamaños de cuerpo, ajustes de la presión de salida y tamaños de orificio. El CS200 ofrece facilidad de mantenimiento e instalación con la rotación completa de 360 grados del actuador por medio de la conexión de anillo de unión entre el cuerpo y la carcasa.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Amplio rango de tamaños del cuerpo NPT y conexiones finales
  • Instalación y mantenimiento sencillos:
  • Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
  • Precisión del factor fijo (aprobado para PFM)
  • Flexibilidad de aplicaciones incluidos el alivio interno, sin alivio y protección Secondary Seat™
  • La protección Secondary Seat proporciona un asiento y superficie de disco secundarios en caso de que se produzcan daños en el disco principal o en el asiento del orificio o que haya residuos en la trayectoria del caudal que impidan el cierre
Configuraciones disponibles
Regulador independiente, sin alivio, alivio interno, registro de la presión interna, asiento secundario, asiento secundario con purga
TAMAÑOS DE CUERPO Y TIPO DE CONEXIÓN FINAL
3/4 , 3/4 x 1, 3/4 x 1-1/4, 1, 1 x 1-1/4 , 1-1/4 NPT
Presión máxima de entrada
12,1 bar/175 psig
Rangos de presión de salida
9 mbar a 0,14 bar, 5 pulgadas w.c. a 2,0 psig en nueve rangos
Capacidades térmicas
–20 a 150 °F/–29 a 66 °C
Peso aproximado
4 kg/8 libras
Hidrógeno (H2)
La familia CS200 fue validada para el servicio de hidrógeno a través de extensas pruebas de hidrógeno a alta presión para analizar el rendimiento de sellado y la compatibilidad de materiales. Para obtener más información sobre la evaluación y las pruebas, consulte "La mezcla de hidrógeno con gas natural: Factores técnicos a considerar".

Documentos y dibujos